Integro Flow Gniazdo z uz. "USA/CANADA" NEMA 6-20 R, mechanizm, szary 862542507
EAN
4011334351177
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
416,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania19 mm
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość28 mm
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7038
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNEMA
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaOsłona centralna
-
OchronaBez zwiększonej ochrony styków
-
Powiązane serieclassic, flow, pure
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF223,80 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF226,75 kB
Więcej materiałów