EAN
5907561812347
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
138,00zł
/ szt. *
  • częstotliwość transmisji do 100 MHz
  • do numerów zam. 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
  • kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
  • kat.5e zgodnie z normą DIN EN 50173-1:2011-09
  • do wtyczki RJ45
  • z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • z zaciskami LSA +

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    wg EN 60603-7-3
Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • Rodzaj wtyczki
    do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45
Napięcie
  • Napięcie
    kompa­ty­bil­ność z PoE+
Materiał
  • Kod barwny A i B
    wg TIA/EIA­-568-B.2
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    obudowa ocyn­ko­wana
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami LSA +
  • Zestyk
    z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem prze­wodu
  • Layer2
    wg DIN IEC 60603-7-3
  • Layer2
    wg TIA/EIA 568-A-5
Przewód
  • Przewód
    elastyczne dopro­wadzenie prze­wodu
Bezpie­czeń­stwo
  • Ekran ochronny
    wg DIN EN 55022, klasa B
  • Kat.5, klasa D, ekranowane
    wg ISO/IEC 11801
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie