EAN
5907561853517
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
85,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj
    FS 12 D
Połączenia
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    do odbioru sygnału naziem­nego, do trans­misji analogowej i cyfrowej
Napięcie
  • Napięcie
    prze­rywa napięcie stałe
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości
    5…1000 MHz
Tłumienie
  • tłumienie przy­łącze­niowe (RF) przy 87,5 … 108 MHz
    12 dB
  • tłumienie przy­łącze­niowe (TV) przy 5 … 68 | 118 … 125 MHz
    12 dB
  • tłumienie przy­łącze­niowe (TV) przy 125 … 1 000 MHz
    11 dB
Materiał
  • Materiał
    metal
Instalacja / Montaż
  • Instalacje
    do instalacji zbior­czych i szero­ko­pa­smo­wych (kablo­wych)
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Przewód
  • Dla kabla koncen­trycz­nego
    75 Ω
Wypo­sażenie
  • Przy­dat­ność do kanału zwrot­nego
    5…68 MHz
  • Odse­pa­ro­wanie
    ze środ­kiem odse­pa­ro­wującym
Bezpie­czeń­stwo
  • Wymiary ekranowania
    wg klasy ochrony EMC A
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie