The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 4604
    EAN
    4011334029700
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze 4604

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WDF5611

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze

    4604

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (13)
    Previous
    Previous
    14311909
    14311909
    Q.x Płytka centralna z otworem Ø 18, 8 mm do gniazda wyr. potencjału, biały mat
    40,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    14311606
    14311606
    B.Kwadrat/K.1 Płytka czołowa Ø 18, 8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, ant
    59,30  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    14311404
    14311404
    B.Kwadrat Płytka czołowa Ø 18, 8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, alu lak
    75,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    143109
    143109
    B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18, 8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
    39,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    143102
    143102
    B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18, 8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
    39,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    143104
    143104
    Płytka czołowa z otworem Ø 18, 8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak
    69,60  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Gniazdo ekwipo­ten­cjalne 1 dostępne produkty

    Niezbędne akcesoria

    • 14311909

      Q.x Płytka centralna z otworem Ø 18, 8 mm do gniazda wyr. potencjału, biały mat

      40,80  zł  / szt.*
    • 14311606

      B.Kwadrat/K.1 Płytka czołowa Ø 18, 8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, ant

      59,30  zł  / szt.*
    • 14311404

      B.Kwadrat Płytka czołowa Ø 18, 8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, alu lak

      75,00  zł  / szt.*
    • 143109

      B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18, 8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk

      39,40  zł  / szt.*
    • 143102

      B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18, 8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk

      39,40  zł  / szt.*
    • 143104

      Płytka czołowa z otworem Ø 18, 8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak

      69,60  zł  / szt.*
    • 14317003

      Płytka centralna z otworem Ø 18, 8 mm, alu, lakierowana

      70,20  zł  / szt.*
    • WAF1171AT

      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x antracyt

      45,00  zł  / szt.*
    • WAF1171BG

      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x czarny połysk

      39,40  zł  / szt.*
    • WAF1171BM

      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x czarny mat

      39,40  zł  / szt.*
    • WAF1171TA

      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x alu tytan metaliczny

      45,00  zł  / szt.*
    • WAF1171WG

      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk

      39,40  zł  / szt.*
    • WAF1171WM

      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały mat

      39,40  zł  / szt.*

    Uzupełnij swój system

    • Gniazdo ekwipo­ten­cjalne
    • WDF5612

      Akcesoria osprzęt Wtyczka kątowa do gniazda wyrównania potencjału

      125,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 4604
    PDF
    RoHS report 4604
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 4604 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 4604

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 4604 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 4604

      Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32