Serie 1930/Glas Klosz do sygnalizatora świetlnego E10, czerwony przezroczysty 1222

EAN
4011334009504
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
70,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    czer­wony, prze­zro­czysty
  • Kolor
    czer­wony
  • Kolor
    czer­wony
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowany na wcisk
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal, Serie Glas, Serie R.classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie