![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Serie 1930/Glas Klosz do sygnalizatora świetlnego E10, jasny przezroczysty 1221
EAN
4011334009498
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
63,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość25,50 mm
Łączność
-
Pokrywa jednostki sygnalizacyjnejKlosz płaski
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej