one.platform Mechanizm gniazda wyrównania potencjału podwójne, zaciski śrubowe 1061
EAN
4011334003779
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
145,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo ekwipotencjalne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-12
PDF141,73 kB
Więcej materiałów