gallery Gniazdo RTV-SAT końcowe 2M 2 wejścia WXF257
EAN
3250617192576
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
242,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność1
-
Liczba modułów2
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo końcowe
Częstotliwość
-
Szerokość pasma częstotliwości4 - 2400 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść3
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
Wymiary
-
Głębokość34 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówPłyta środkowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda TV / RTV / RTV-SAT końcowe; WXF2…
PDF306,19 kB
Więcej materiałów