univers Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 3-pol. 40x10mm (3 szt) UM04K
EAN
3250616230781
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
2 355,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy800 A
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej10 - 10 mm
-
Wysokość szyny zbiorczej40 mm
-
długość szyny zbiorczej745 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie3
-
Z zębamiTak
Materiały
-
MateriałMiedź
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB
Więcej materiałów