KNX Bramka KNX - DALI 2 Tunable White TYA670WD2
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Ponieważ funkcje produktu zamiennego mogą nie być identyczne, w razie jakichkolwiek pytań skonsultuj się z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
-
Serwer sieci WTak
-
Liczba kanałów1
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Zakres napięcia pracy240 - 240 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediówInterfejs systemu oświetleniowego / DALI
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
-
Pobór mocy VA0,15 VA
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy5 - 45 °C
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość70 mm
-
Liczba jednostek szerokości4
-
Typ złącza/wtykuDRA (adapter dla szyn DIN)
-
NapięcieJako główny sterownik DALI i zasilacz do urządzeń DALI
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2021-02-23
PDF1,98 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS Database for TYA670W / TYA670WD2
Baza danych produktów KNX fr-FR 2020-01-01
KNXPROD9,43 MBETS Database for TYA670W / TYA670WD2
Baza danych produktów KNX fr-FR 2020-01-01
VD510,72 MBETS Database for TYA670W / TYA670WD2
Baza danych produktów KNX en-GB 2020-01-01
KNXPROD6,10 MBETS Database for TYA670W / TYA670WD2
Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD6,15 MBETS Database for TYA670W / TYA670WD2
Baza danych produktów KNX en-GB 2020-01-01
VD56,82 MBETS Database for TYA670W / TYA670WD2
Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01
VD56,93 MB -
Przewodnik
Application description TYA670WD2
Przewodnik en-GB 2018-07-12
PDF3,71 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-29
PDF125,46 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-10
PDF117,71 kB