SPD sieci Ethernet Profinet Uc=3,3V DC In=2kA SPK900
EAN
3250615515124
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
768,00 zł
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
Sposób montażuSzyna DIN
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Napięcie
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-13,30 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-10,10 kV
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs C2 IEC 616430,91 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE10 kA
Wymiary
-
Wysokość102 mm
-
Szerokość25 mm
-
Głębokość63,5 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 70 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB
Więcej materiałów