SPD magistral MODBUS DC In=5kA Iimp=0,5kA styk SPK806
EAN
3250615515117
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
532,00 zł
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
Sposób montażuSzyna DIN
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643C1, C2, C3, D1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)0 - 12 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-115 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-10,08 kV
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE10 kA
Wymiary
-
Wysokość105,80 mm
-
Szerokość6,20 mm
-
Głębokość83,5 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 85 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiTak
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych0,2 - 2,5 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych0,2 - 4,0 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-03-17
PDF402,25 kB
Więcej materiałów