The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SPK900
    EAN
    3250615515124
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Apli­kacja Hager Ready

    SPD sieci Ethernet Profinet Uc=3,3V DC In=2kA SPK900

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    SPD sieci Ethernet Profinet Uc=3,3V DC In=2kA

    SPK900

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      C1, C2, C3, D1, B2
    Napięcie
    • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
      3,30 V
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      0,10 kV
    Prąd elek­tryczny
    • Znamio­nowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs C2 IEC 61643
      0,91 kA
    • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      10 kA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      102 mm
    • Szero­kość
      25 mm
    • Głębo­kość
      63,5 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 70 °C
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPK900
    PDF
    RoHS report SPK900
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPK900 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPK900

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPK900 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPK900

      SPD sieci Ethernet Profinet Uc=3,3V DC In=2kA

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28

      PDF
      496,94 kB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32