The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • EAN
    4049857138531
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria

    LV rozłącznik bezp.zab.transformatora NH3 3P 910A 400VAC szyny 185mm zac.śr.M12 LVSR910LLP

    Cena
    2 900,00  zł
    / szt. *
    2 900,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LV rozłącznik bezp.zab.transformatora NH3 3P 910A 400VAC szyny 185mm zac.śr.M12

    LVSR910LLP

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      910 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy lcc
      50 kA
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4
      50 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria B / 400V
      910 A
    • Prąd znamio­nowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2
      910 A
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy wytrzymywany (Icw) 1s z systemem blokady, zgodnie z normą IEC 60947
      25 kA
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      144 A, 180 A, 231 A, 289 A, 361 A, 455 A, 577 A, 722 A, 910 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      15 kA
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH3
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk śrubowy
    • Typ pokrywy zacisków
      Bez
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Liczba prze­łączanych biegunów
      3
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      32 - 32 Nm
    • Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbior­czej
      32 - 32 Nm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      100
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      500
    • Całko­wity okres użyt­ko­wania (wytrzyma­łość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4
      600
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2X
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      12 kV
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    Wymiary
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      185 mm
    • Wyso­kość
      745 mm
    • Głębo­kość
      190 mm
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      158 W
    • Maksy­malna utrata mocy wkładki bezpiecz­nikowej
      70 W
    • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
      351 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zabez­pie­czenie elek­tryczne
    • Ze wskaź­nikiem awarii
      Nie
    Funkcje
    • Rozłączenie obustronne
      Tak
    Materiały
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVSR910LLP
    PDF
    Hager RoHS report LVSR910LLP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVSR910LLP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVSR910LLP

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVSR910LLP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVSR910LLP

      LV rozłącznik bezp.zab.transformatora NH3 3P 910A 400VAC szyny 185mm zac.śr.M12

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Zdjęcie Montageanelitung NH1-3 3-polig | Hager Polska

      Montageanelitung NH1-3 3-polig

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      256,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      255,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-06-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-06-29

      PDF
      285,74 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Polska

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,79 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LVSGW00TRPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT
      LVSGW00TRPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT
      Cena
      950,00  zł
      / szt. *
      950,00  zł
      / szt. *
    • 2
      LVZMG - LV adapter do montażu przyrządów pomiarowych o wymiarach 96x96mm
      LVZMG
      LV adapter do montażu przyrządów pomiarowych o wymiarach 96x96mm
      Cena
      161,20  zł
      / szt. *
      161,20  zł
      / szt. *
    • 3
      LZ053 - LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC
      LZ053
      LT mikrołącznik do sygnalizacji stanu rozłączników NH000/00/1/2/3 2A 250 VAC
      Cena
      157,10  zł
      / szt. *
      157,10  zł
      / szt. *
    • 4
      LVZ00DA185-185 - LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm
      LVZ00DA185-185
      LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm
      Cena
      288,70  zł
      / szt. *
      288,70  zł
      / szt. *
    • 5
      LVZ00SE150-5K1 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH00 150/5A 2,5VA kl.1 nieleg.
      LVZ00SE150-5K1
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH00 150/5A 2, 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      229,50  zł
      / szt. *
      229,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32