LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ dolny zac. 50mm2 LT0056
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka bezpiecznikowa niskiego napięcia 2 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy100 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609471,20 kA
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B100 A
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego2.5 - 50 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego2.5 - 50 mm²
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Nominalny moment dokręcania4,50 - 4,50 Nm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego8,80 W
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1700
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)300
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 42000
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP3X
-
Wysokość214 mm
-
Szerokość53 mm
-
Głębokość106 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-03
PDF78,40 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kBRozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH; LT…
PDF187,58 kB