The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria
    • LNH0006M
    EAN
    3250614120657
    Liczba w opakowaniu
    3 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki bezpiecz­nikowe NH i akcesoria

    Wkładka bezp. nożowa typ NH000 gG wsk.podwójny 6A 500V LNH0006M

    Cena
    43,10  zł
    / szt. *
    43,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wkładka bezp. nożowa typ NH000 gG wsk.podwójny 6A 500V

    LNH0006M

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      gG
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH000
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      500 - 500 V
    • Napięcie znamio­nowe dla AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      6 A
    Warunki użyt­ko­wania
    • Izolowany
      Nie
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      120 kA
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,60 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      79 mm
    • Szero­kość
      21 mm
    • Głębo­kość
      51 mm
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      IEC 60269-2

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH0006M
    PDF
    RoHS report LNH0006M
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LNH0006M | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LNH0006M

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LNH0006M | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LNH0006M

      Wkładka bezp. nożowa typ NH000 gG wsk.podwójny 6A 500V

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG i aM, rozmiar 000-3, 500 V a.c. i 690V a.c.; LNH…M, LNH...MK, LNH...M6, LNH...M6A

      PDF
      339,98 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LNH20455M4T - Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 455A 400VAC
      LNH20455M4T
      Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 455A 400VAC
      Cena
      151,60  zł
      / szt. *
      151,60  zł
      / szt. *
    • 2
      LNH2224M - Wkładka bezp. nożowa NH2C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 224A 500VAC
      LNH2224M
      Wkładka bezp. nożowa NH2C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 224A 500VAC
      Cena
      77,00  zł
      / szt. *
      77,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LNH1050M - Wkładka bezp. nożowa NH1C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 50A 500 VAC
      LNH1050M
      Wkładka bezp. nożowa NH1C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 50A 500 VAC
      Cena
      51,20  zł
      / szt. *
      51,20  zł
      / szt. *
    • 4
      LNH0010MK - Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 10A 500VAC
      LNH0010MK
      Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 10A 500VAC
      Cena
      47,70  zł
      / szt. *
      47,70  zł
      / szt. *
    • 5
      LNH000035M6A - Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 35A 690VAC
      LNH000035M6A
      Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 35A 690VAC
      Cena
      62,90  zł
      / szt. *
      62,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32