tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny LAR02KB9005
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroNie
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejTak
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Średnica wbudowania122 mm
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Kod RAL9005
-
KolorCzarny
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)5,0 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni2,0 kN
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP30
-
Odporność na uderzenie IKIK08
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for LAR02XX - Small Bodo outlet (2021-07)
Instrukcja montażu International 2021-08-16
PDF7,02 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99,70 MBBASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH
PDF99,71 MBINSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK
INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro; BSM…, BSR02…, LAR02…, SER02
PDF193,05 kB