tehalit.VE-EE Przepust kablowy uchylny >32mm PA stalowy LAR02KK7011
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka montażowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Nadaje się do montażu na podłodze z wnękąTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroNie
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejTak
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąNie
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Średnica wbudowania122 mm
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Kod RAL7011
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-08-16
PDF7,02 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-01-12
DXF202,26 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-01-12
STP317,24 kB -
With variables
Product Drawing International 2023-01-12
PDF40,06 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro; BSM…, BSR02…, LAR02…, SER02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-01-31
PDF193,05 kB