Listwa przyłączeniowa bez wspornika 3x16 + 4x10 mm2 K142
EAN
4010330712128
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
97,20 zł
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
Nośnik zacisków 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy60 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Materiały
-
KolorBrąz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny zacisków śrubowych3x 16 + 4x 10 mm²
Wymiary
-
Długość49 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Instrukcja montażu International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14
PDF235,85 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Więcej materiałów