Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH2 400 A HFD340
EAN
3250613130381
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
5396,00 zł
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
Napęd drzwiowy do wyłączników 1 dostępne produkty
-
Oś napędu łącznika 2 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze 2 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy400 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyNapęd obrotowy na drzwi
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego172,20 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego57,40 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1263000 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
Wymiary
-
Wysokość240 mm
-
Szerokość259 mm
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Fuse combinaison switch 20 - 800 A
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) International 2017-06-19
PDF2,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF941,41 kBDeklaracja zgodności UE
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami 63-630 A; HFD…, HZF…
PDF298,80 kB
Więcej materiałów