Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC L95400

EAN
3250610100387
Liczba w opakowaniu
3 PCEs
Grupa rabatowa
APA
Cena
283,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Układ biegunów
    3P+N
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    8.9 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    2000
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do montażu szyn
    Nie
  • Przy­sto­so­wany do montażu central­nego od frontu
    Nie
  • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…40 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura kalibracji
    30 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie