Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A EMN001
EAN
3250612339969
Liczba w opakowaniu
6 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
448,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Pojemność
-
Liczba modułów1
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy, Połączenie przewodowe
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Oświetlenie
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)1000 VA
-
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek3600 VA
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Ustawienia
-
Zwłoczny30 S - 10 Min
Wymiary
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość64 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Więcej materiałów