Wyłącznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1NO 16A EMN005

EAN
3250612339952
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
668,00zł
/ szt. *

Wyłącznik czasowy schodowy wielofunkcyjny EMN005
30 sekund do 10 minut, 1 godzina
Własności:
• przedłużone naciskanie na przycisk > 3 s powoduje przełączenie na 1 h
• maksymalny prąd spoczynkowy 100 mA przy przyciskach podświetlanych
• aparat dodatkowo ostrzega o wyłączeniu oświetlenia
- krótkie migotanie.
Napięcie znamionowe: 230 V AC 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    195 / 230 / 253 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie stero­wania AC
    230 V
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    16 A
  • Prąd jałowy
    100 mA
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    64 mm
  • Długość
    64 mm
  • Szero­kość produktu
    17.5 mm
Moc
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych nieskom­pen­so­wanych
    3600 VA
  • Moc wejściowa
    1 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.25 W
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230 V
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Maksy­malne obcią­żenie równole­głymi lampami fluorescen­cyj­nymi
    1000 VA
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2300 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 10mm²
  • Rodzaj podłączenia
    3 i 4 prze­wody
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 NO
Ustawienia
  • Zakres opóź­nienia zadzia­lania
    30 s / 10 min
Wypo­sażenie
  • Wstępne ostrze­ganie
    40 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie