Termostat bimetalowy 230V 1NO 10A EK053
EAN
3250612310531
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
181,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 35 °C
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania10 A
Sprzęt
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
Warunki użytkowania
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Materiały
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniMat
Dodatkowe informacje
-
MontażNadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych
-
Recyrkulacja termicznaz termicznym sprzężeniem zwrotnym
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
LEAFLET EK053-EK054_6LE000500B_L_A3_B-W
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2016-07-26
PDF3,27 MB
Więcej materiałów