![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Loadmanagementmodule + 3 torussen (driefasig) XEV305
EAN-nummer
4012740854290
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning400 - 400 V
Samenstelling
-
Met communicatie-interfaceNee
-
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitvalNee
Afmetingen
-
Hoogte88 mm
-
Breedte54 mm
-
Diepte60 mm
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, it-IT 2024-05-15
PDF3,89 MB -
Handleiding
Handleiding fr-FR, en-GB 2024-01-26
PDF4,00 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-12-16
PDF168,45 kBEU Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-02-02
PDF219,83 kB
Meer documentatie