The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF256
    EAN-nummer
    3250617192569
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - mecha­nismen

    Tv+fm+sat-stpct direct gallery 1 ing 2m WXF256

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Tv+fm+sat-stpct direct gallery 1 ing 2m

    WXF256

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD256T
    WXD256T
    Centr.pl voor tv+fm+sat-stpct 2m tita
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD256N
    WXD256N
    Centr.pl voor tv+fm+sat-stpct 2m zwa
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD256B
    WXD256B
    Centr.pl voor tv+fm+sat-stpct 2m wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD256T

      Centr.pl voor tv+fm+sat-stpct 2m tita

      € 0,00  / *
    • WXD256N

      Centr.pl voor tv+fm+sat-stpct 2m zwa

      € 0,00  / *
    • WXD256B

      Centr.pl voor tv+fm+sat-stpct 2m wit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Antenne outlet
    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1
    • Aantal modulen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Eind­doos
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      4 - 2400 MHz
    Uitrus­ting
    • Aantal uitgangen
      3
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7011
    Afme­tingen
    • Diepte
      34 mm
    • Inbouw­diepte
      45 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Midden­plaat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WXF256
    PDF
    RoHS report WXF256
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF256 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF256

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF256 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF256

      Tv+fm+sat-stpct direct gallery 1 ing 2m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30

      PDF
      679,06 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-22

      PDF
      104,25 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      167,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF423V - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen
      WXF423V
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen
    • 2
      WXF423B - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
      WXF423B
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
    • 3
      WXF421T - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium
      WXF421T
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A titanium
    • 4
      WXF421E - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
      WXF421E
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A oranje
    • 5
      WXF421B50 - Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF421B50
      Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België