The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF123
    EAN-nummer
    3250617191234
    Verpakking
    3 Stukken
    • gallery - mecha­nismen

    Drievoudig stopcontact gallery 2p+a WXF123

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Drievoudig stopcontact gallery 2p+a

    WXF123

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      73,80 mm
    • Breedte
      215,80 mm
    • Aantal eenheden
      3
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage, Schroef­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Aardingspen
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF123
    PDF
    RoHS report WXF123
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF123 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF123

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF123 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF123

      Drievoudig stopcontact gallery 2p+a

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for FRANCE | Hager Belgium

      Licence for FRANCE

      Productlicentie en-GB 2018-10-23

      PDF
      699,14 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding CB test certificate_BE_8406 | Hager Belgium

      CB test certificate_BE_8406

      Productcertificaat en-GB 2018-08-31

      PDF
      371,32 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF054 - Automatische schakelaar gallery trappenhuis
      WXF054
      Automatische schakelaar gallery trappenhuis
    • 2
      WXF052 - Automatische schakelaar gallery 2-draads
      WXF052
      Automatische schakelaar gallery 2-draads
    • 3
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 4
      WXF092 - RF drukknop gallery 2 toetsen
      WXF092
      RF drukknop gallery 2 toetsen
    • 5
      WXF094 - RF drukknop gallery 4 toetsen
      WXF094
      RF drukknop gallery 4 toetsen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België