The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - centraal­platen
  • WXD201H
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Rocker for RJ45 socket gallery 1 module pure-white WXD201H

EAN-nummer
3250617121774
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Rocker for RJ45 socket gallery 1 module pure-white

WXD201H

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Bedie­ning en signa­li­satie
  • Aantal toetsen
    1
Mate­riaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
  • Afwer­king opper­vlakte
    Glan­zend
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    22,50 mm
  • Diepte
    8,40 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Modu­laire aanslui­ting
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Uitrus­ting
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP21

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration WXD201H
PDF
Hager RoHS report WXD201H
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXD201H | Hager Belgium

    Afbeelding WXD201H

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WXD201H | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WXD201H

    Rocker for RJ45 socket gallery 1 module pure-white

    PDF
  • Productcertificaat

    Afbeelding Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28 | Hager Belgium

    Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

    Productcertificaat en-GB, it-IT 2020-11-03

    PDF
    1,22 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

    PDF
    123,54 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

    PDF
    120,55 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-07 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-07

    PDF
    123,68 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXD112T - Centraalplaat USB-lader gallery titanium
    WXD112T
    Centraalplaat USB-lader gallery titanium
  • 2
    WXD112N - Centraalplaat USB-lader gallery zwart
    WXD112N
    Centraalplaat USB-lader gallery zwart
  • 3
    WXD155T - Toets kabeluitgang gallery titanium
    WXD155T
    Toets kabeluitgang gallery titanium
  • 4
    WXD155N - Toets kabeluitgang gallery zwart
    WXD155N
    Toets kabeluitgang gallery zwart
  • 5
    WXD155B - Centr.pl kabeluitgang gallery polarwit
    WXD155B
    Centr.pl kabeluitgang gallery polarwit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België