Centr.pl stpct gallery 2p+a nobreak rood WXD104R
EAN-nummer
3250617195553
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
WXF100
Stopcontact gallery 2P+A
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRood
-
RAL-kleur3020
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Teksten
-
afdrukZonder opdruk
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-19
PDF79,80 kB
Meer documentatie