The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - centraal­platen
    • WXD010H
    EAN-nummer
    3250617121729
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - centraal­platen

    Rocker for switch gallery 1 module pure-white WXD010H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Rocker for switch gallery 1 module pure-white

    WXD010H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele druk­knop
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      44,60 mm
    • Breedte
      22,20 mm
    • Diepte
      7,40 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration WXD010H
    PDF
    Hager RoHS report WXD010H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXD010H | Hager Belgium

      Afbeelding WXD010H

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WXD010H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXD010H

      Rocker for switch gallery 1 module pure-white

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

      Productcertificaat en-GB, it-IT 2020-11-03

      PDF
      1,22 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

      PDF
      123,54 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

      PDF
      120,55 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-07

      PDF
      123,68 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXD100T - Centr.pl voor stpct gallery 2p+a titan
      WXD100T
      Centr.pl voor stpct gallery 2p+a titan
    • 2
      WXE312T - Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED titanium
      WXE312T
      Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED titanium
    • 3
      WXE306B - Toets gallery Knx 6 drukknoppen polarwit
      WXE306B
      Toets gallery Knx 6 drukknoppen polarwit
    • 4
      WXE304T - Toets gallery Knx 4 drukknoppen titanium
      WXE304T
      Toets gallery Knx 4 drukknoppen titanium
    • 5
      WXD300H - Rocker switch shutter gallery pure-white
      WXD300H
      Rocker switch shutter gallery pure-white

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België