The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • WST502

Systo tebis PIR doorgangsmelder WST502

EAN-nummer
3250617095037
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Systo tebis PIR doorgangsmelder

WST502

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Instal­la­tie­hoogte
    1,1 - 1,2 m
Instel­lingen
  • Mini­male inscha­kelduur
    5 s
Func­ties
  • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
    30 min
Detectie
  • Detec­tie­hoek
    180 - 180
  • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
    90 - 180
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC), Kunststof

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WST502 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WST502

    Systo tebis PIR doorgangsmelder

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-12-08 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2015-12-08

    PDF
    1,16 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-12-18 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2015-12-18

    PDF
    1,15 MB
    Afbeelding Manual for WST502xx - KNX motion detector module (DE-FR, 2018-05) | Hager Belgium

    Manual for WST502xx - KNX motion detector module (DE-FR, 2018-05)

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2018-05-18

    PDF
    1,18 MB
    Afbeelding Manual for WST502xx - KNX motion detector module (EN-NL, 2018-05) | Hager Belgium

    Manual for WST502xx - KNX motion detector module (EN-NL, 2018-05)

    Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2018-05-18

    PDF
    1,17 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS Database for WST502 | Hager Belgium

    ETS Database for WST502

    KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    254,40 kB
    Afbeelding KNX-productdatabase International 2020-01-01 | Hager Belgium

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    KNXPROD
    258,52 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-09) | Hager Belgium

    Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-09)

    Toepassingsgids en-GB 2016-09-23

    PDF
    2,91 MB
    Afbeelding Application description ETS for KNX Motion detector (FR, 2016-09) | Hager Belgium

    Application description ETS for KNX Motion detector (FR, 2016-09)

    Toepassingsgids fr-FR 2016-09-23

    PDF
    2,95 MB
    Afbeelding Application description ETS for KNX Motion detector (NL, 2016-09) | Hager Belgium

    Application description ETS for KNX Motion detector (NL, 2016-09)

    Toepassingsgids nl-NL 2016-09-23

    PDF
    3,32 MB
    Afbeelding Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Belgium

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

    Toepassingsgids en-GB 2016-08-04

    PDF
    2,33 MB
    Afbeelding Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (FR, 2016-08), easy link | Hager Belgium

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (FR, 2016-08), easy link

    Toepassingsgids fr-FR 2016-08-04

    PDF
    2,37 MB
    Afbeelding Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (NL, 2016-08), easy link | Hager Belgium

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (NL, 2016-08), easy link

    Toepassingsgids nl-NL 2016-08-04

    PDF
    2,35 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-04

    PDF
    252,67 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België