The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Sensoren
  • Ingangs­mo­dules
  • WST314T
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal Titane WST314T

EAN-nummer
3250617098144
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal Titane

WST314T

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Func­ties
  • Met kamer­ther­mo­staat
    Ja
Afme­tingen
  • Diepte
    16 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Tita­nium
  • RAL-­kleur
    9006
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration WST314T
PDF
Hager RoHS report WST314T
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WST314T | Hager Belgium

    Afbeelding WST314T

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad WST314T | Hager Belgium

    Hager Productdatablad WST314T

    Systo tebis 4 toetsen met lichtsignaal Titane

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2014-11-26 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-12-18 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2015-12-18

    PDF
    1,58 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2014-11-26 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2014-11-26

    PDF
    1,60 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Belgium

    KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    901,73 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Belgium

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

    Toepassingsgids en-GB 2016-11-28

    PDF
    3,46 MB
    Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (FR, 2016-11), easy link | Hager Belgium

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (FR, 2016-11), easy link

    Toepassingsgids fr-FR 2016-11-28

    PDF
    3,50 MB
    Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (NL, 2016-11), easy link | Hager Belgium

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (NL, 2016-11), easy link

    Toepassingsgids nl-NL 2016-11-28

    PDF
    3,47 MB
    Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2015-05-18 | Hager Belgium

    Toepassingsgids en-GB 2015-05-18

    PDF
    6,92 MB
    Afbeelding Toepassingsgids fr-FR 2015-05-13 | Hager Belgium

    Toepassingsgids fr-FR 2015-05-13

    PDF
    6,49 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Eu Declaration of Conformity | Hager Belgium

    Eu Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    80960326 - Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
    80960326
    Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
  • 2
    80960373 - Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K edelstaal
    80960373
    Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K edelstaal
  • 3
    80960375 - Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K antraciet
    80960375
    Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K antraciet
  • 4
    80960383 - Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B aluminium
    80960383
    Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B aluminium
  • 5
    80960385 - Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B antranciet
    80960385
    Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B antranciet

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België