The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Ingangs­mo­dules
    • WST306
    EAN-nummer
    3250617097062
    Verpakking
    1 Stuk
    • Ingangs­mo­dules

    Systo tebis 6 toetsen WST306

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Systo tebis 6 toetsen

    WST306

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Func­ties
    • Met kamer­ther­mo­staat
      Ja
    Afme­tingen
    • Diepte
      16 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WST306
    PDF
    Hager RoHS report WST306
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WST306 | Hager Belgium

      Afbeelding WST306

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WST306 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WST306

      Systo tebis 6 toetsen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2014-11-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-12-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2015-12-18

      PDF
      1,58 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2014-11-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2014-11-26

      PDF
      1,60 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Belgium

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      901,73 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

      Toepassingsgids en-GB 2016-11-28

      PDF
      3,46 MB
      Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (FR, 2016-11), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (FR, 2016-11), easy link

      Toepassingsgids fr-FR 2016-11-28

      PDF
      3,50 MB
      Afbeelding Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (NL, 2016-11), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (NL, 2016-11), easy link

      Toepassingsgids nl-NL 2016-11-28

      PDF
      3,47 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2015-05-18 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2015-05-18

      PDF
      6,92 MB
      Afbeelding Toepassingsgids fr-FR 2015-05-13 | Hager Belgium

      Toepassingsgids fr-FR 2015-05-13

      PDF
      6,49 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75040001 - Busaankoppelaar KNX, inbouw
      75040001
      Busaankoppelaar KNX, inbouw
    • 2
      WXT302 - Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
      WXT302
      Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
    • 3
      WXT306 - Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen
      WXT306
      Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen
    • 4
      WXT312 - Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen met LED
      WXT312
      Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen met LED
    • 5
      WXT314 - Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen met LED
      WXT314
      Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen met LED

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België