Toets cubyko Knx 1/2 drukknoppen met etikethouder wit WNT922B
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WNA681B
cubyko enkele opbouwdoos wit IP55
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-kleur9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalKunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte27 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekkerBajonetsluiting
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNT922B
Toets cubyko Knx 1/2 drukknoppen met etikethouder wit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-04-29
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Meer documentatie