Cubyko dbl schak. verlicht samenst. grij • WNA041 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • Water­dichte appa­ra­tuur cubyko
  • Appa­ra­tuur cubyko
  • WNA041

Cubyko dubbele schakelaar verlicht samenstelbaar lichtgrijs IP55

WNA041

  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Cubyko dubbele schakelaar verlicht samenstelbaar lichtgrijs IP55 WNA041

EAN-nummer
3250617171410
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Verlich­tings­ele­ment 8 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Verlich­tings­ele­ment
  • WUZ690

    LED lampje blauw, 230V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • WUZ691

    LED lampje rood, 230V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • WUZ692

    LED lampje blauw, 12 - 24V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • WUZ695

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • WUZ696

    Blauw clipsbaar verklikkerlampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • WUZ697

    Rood clipsbaar signalisatielampje cubyko, 12/24 V

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • WUZ698

    Wit clipsbaar signalisatielampje cubyko, 230 V

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • WUZ699

    Wit clipsbaar verklikkerlampje cubyko, 250 V

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­kleur
    7011
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Iden­ti­fi­catie
  • Samen­stel­ling
    Mecha­nisme met boven­be­hui­zing
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Archi­tec­tuur
  • Bedie­nings­ele­ment
    Dubbele toets
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Draai­ver­gren­de­ling

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WNA041 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WNA041 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WNA041 | Hager Belgium

    Afbeelding WNA041

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WNA401 - cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55
    WNA401
    cubyko inbouwkader enkel samenstelbaar grijs IP55
  • 2
    WNA401B - cubyko inbouwkader enkel wit IP55
    WNA401B
    cubyko inbouwkader enkel wit IP55
  • 3
    WNA402 - cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
    WNA402
    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal grijs IP55
  • 4
    WNA402B - cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55
    WNA402B
    cubyko inbouwkader dubbel horizontaal wit IP55
  • 5
    WNA403 - cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs
    WNA403
    cubyko inbouwkader 3-voudig horiz. grijs

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België