Systo afdekkap voor etikethouder titanium WHT1403
EAN-nummer
3250617038126
Verpakking
5 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
Connectiviteit
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
AansluitwijzeOpklikbare montage
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WHT1403
Systo afdekkap voor etikethouder titanium
PDF
Meer documentatie