Centr.pl en vergrend.afd. voor Wandcontactdoos met aardpen, A.x/C.x wt.mt. WAS7512WM
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Key features
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Handige scharnierende afdekking voor wandcontactdozen
Beschermende draaibare sluiting met stijlvol ontwerp, gemakkelijk met één hand 180° te openen.
IP44-bescherming met afdichtingsset
Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.
Nauwkeurige bevestiging
Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.
Hoogwaardige draagring
Stabiel en veilig, met extra bevestigingsopties voor een probleemloze installatie op flexibele oppervlakken.
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Technische eigenschappen
-
BedieningselementContactdoos
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)50,00 %
-
KleurHelderwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte55,6 mm
-
Breedte56 mm
-
Diepte25 mm
-
Aantal modulen0
-
Type connector/stekkerAardingspen
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemA.1, C.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAS7512WM
Centr.pl en vergrend.afd. voor Wandcontactdoos met aardpen, A.x/C.x wt.mt.
PDF -
Productbijlage
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF368,09 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB