The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAS1863WM
    EAN-nummer
    3250610071380
    Verpakking
    10 Stukken

    Wandcontactdoos aardpen, LED, schr.liftklemmen, A.x/C.x wt.mt. WAS1863WM

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Wandcontactdoos aardpen, LED, schr.liftklemmen, A.x/C.x wt.mt.

    WAS1863WM

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Key features

    Nauwkeurige bevestiging

    Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.

    Hoogwaardige draagring

    Stabiel en veilig, met extra bevestigingsopties voor een probleemloze installatie op flexibele oppervlakken.

    Geen spanningsoverdracht

    Galvanische scheiding tussen de klauw en de draagring zorgt voor een veilige werking zonder spanningsoverdracht.

    Klauwgeometrie

    Open klauwgeometrie voorkomt beschadiging van de geleider. Dankzij de geïntegreerde klauwbehuizing kunnen inzetstukken nauwkeurig en moeiteloos wor...

    Schroefaansluiting

    Onze inzetstukken zijn voorzien van een schroefklem voor snelle en veilige geleiderverbindingen, waardoor een snelle en veilige installatie wordt g...

    Betrouwbare spanningsbewaking

    Wandcontactdoos met controle-LED kan overal worden gebruikt waar betrouwbare spanningsbewaking vereist is.

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70,9 mm
    • Breedte
      70,9 mm
    • Diepte
      41,3 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      32 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­lift­klem
    • Leiding­door­snede
      1,5 - 2,5 mm²
    • Door­snede soepele geleider zonder draad en omhulsel
      1,5 - 2,5 mm²
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Ja
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Aardingspen
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Ja
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Type verlich­ting voor de instal­la­tie­ap­pa­raten
      Geïn­te­greerd contro­le­lampje
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Ja
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - SCHUKO s. plug-in A.x/C.x white glossy (English )
    PDF
    10,42 MB
    REACH declaration WAS1863WM
    PDF
    RoHS report WAS1863WM
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WAS1863WM | Hager Belgium

      Afbeelding WAS1863WM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAS1863WM | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WAS1863WM

      Wandcontactdoos aardpen, LED, schr.liftklemmen, A.x/C.x wt.mt.

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage nl-NL 2026-10-01 | Hager Belgium

      Productbijlage nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20

      PDF
      212,50 kB
      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08

      PDF
      349,76 kB
      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23

      PDF
      245,75 kB
      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23

      PDF
      239,32 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      446,16 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België