Wandcontactdoos aardpen vergrend.afd., steekkl., A.x/C.x lichtwt.mt. WAS1615WM
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Key features
Verhoogde aanraakbeveiliging
Verbeterde veiligheid door beveiliging van de contactopeningen, waardoor het risico op contact met een onder spanning staand onderdeel wordt vermin...
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Klauwgeometrie
Open klauwgeometrie voorkomt beschadiging van de geleider. Dankzij de geïntegreerde klauwbehuizing kunnen inzetstukken nauwkeurig en moeiteloos wor...
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Handige scharnierende afdekking voor wandcontactdozen
Beschermende draaibare sluiting met stijlvol ontwerp, gemakkelijk met één hand 180° te openen.
Soepel werkende knoppen
Snelle en eenvoudige geleiderontgrendeling met onze ergonomisch ontworpen klemmen
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0
-
KleurHelderwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)37,78 %
-
Hoogte70,9 mm
-
Breedte70,9 mm
-
Diepte52,2 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekkerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotJa
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metGeen
-
Type deurZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Type slotSleutelslot
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, C.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAS1615WM
Wandcontactdoos aardpen vergrend.afd., steekkl., A.x/C.x lichtwt.mt.
PDF -
Productbijlage
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF368,09 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF349,76 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF333,59 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23
PDF245,75 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23
PDF239,32 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB