Wandcontactdoos aardpen vergrend.afd., steekkl., A.x/C.x nachtzwart mat WAS1615BM
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Key features
Soepel werkende knoppen
Snelle en eenvoudige geleiderontgrendeling met onze ergonomisch ontworpen klemmen
Geen spanningsoverdracht
Galvanische scheiding tussen de klauw en de draagring zorgt voor een veilige werking zonder spanningsoverdracht.
Steekklem aansluiting
Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van de aansluitingen kunnen draden nu nog sneller en eenvoudiger worden geïnstalleerd.
Nauwkeurige bevestiging
Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.
IP44-bescherming met afdichtingsset
Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.
Hoogwaardige draagring
Stabiel en veilig, met extra bevestigingsopties voor een probleemloze installatie op flexibele oppervlakken.
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0
-
KleurNachtzwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)37,78 %
-
Hoogte70,9 mm
-
Breedte70,9 mm
-
Diepte52,2 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekkerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel1,5 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Type connector/stekkerSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type connector/stekker stopcontactAardingspen
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotJa
-
Heeft tekstveldNee
-
Type deurZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Type slotSleutelslot
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAS1615BM
Wandcontactdoos aardpen vergrend.afd., steekkl., A.x/C.x nachtzwart mat
PDF -
Productbijlage
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF368,09 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF349,76 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-08
PDF333,59 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23
PDF245,75 kB
Prestatieverklaring en-GB 2026-09-23
PDF239,32 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB