The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAF1104WM
    EAN-nummer
    3250610073025
    Verpakking
    10 Stukken

    Centraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, wit mat WAF1104WM

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Centraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, wit mat

    WAF1104WM

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Key features

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    Gerecycled materiaal

    Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      USB-C, TAE, Luid­spre­ker-aan­slui­ting
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Bevat gere­cy­cled mate­riaal (% van totaal plastic gewicht)
      50,00 %
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      10 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikte fabri­kant van EAD-aan­slui­tingen
      Drivex, Fröh­lich + Walter, Intracom
    • Geschikte fabri­kant van over­span­nings­stop­con­tacten voor TAE en UAE
      Dehn
    • Geschikte fabri­kant van UAE-aan­slui­tingen
      Dätwyler, Ruten­beck
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, C.1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAF1104WM
    PDF
    RoHS report WAF1104WM
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WAF1104WM | Hager Belgium

      Afbeelding WAF1104WM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAF1104WM | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WAF1104WM

      Centraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, wit mat

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage nl-NL 2026-10-01 | Hager Belgium

      Productbijlage nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België