Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, lichtwit mat WAC7061WM
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementDraaiknop
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
KoppelbaarJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemA.1, C.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAC7061WM
Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, lichtwit mat
PDF -
Productbijlage
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-US 2026-04-02
PDF339,03 kB
Meer documentatie