The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAC4010
    EAN-nummer
    3250610128251
    Verpakking
    1 Stuk

    Universele draaidimmer, Matter WAC4010

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Universele draaidimmer, Matter

    WAC4010

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    • Koppel­baar
      Ja
    • Stan­daard voor de connec­ti­vi­teit van materie
      Ja
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Diameter as
      4 mm
    • Inbouw­diepte
      30,6 mm
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      48,6 mm
    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Draai­knop
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,35 W
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      200 W
    • Vermogen gloei­lamp
      20 - 200 W
    Verlich­ting
    • Dimbare 230 V LED-lamp
      3 - 200 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 2.5 mm²
    • Leiding­door­snede
      0,5 - 2,5 mm²
    Teksten
    • Dimprin­cipe
      Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend
    • Zeke­ring
      Kortsluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
    • Monta­ge­wijze
      Geschikt voor vlakke inbouw
    • Bijpos­t-­in­gang
      Bijpos­t­in­gang voor afzon­der­lijke in-/uitscha­ke­ling
    Uitrus­ting
    • Ingang voor neven­unit
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insert rot dim, conn., Ax/Cx (English )
    PDF
    449,93 kB
    REACH declaration WAC4010
    PDF
    RoHS report WAC4010
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WAC4010 | Hager Belgium

      Afbeelding WAC4010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAC4010 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WAC4010

      Universele draaidimmer, Matter

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15

      PDF
      493,07 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-08-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-08-03

      PDF
      1,52 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage nl-NL 2026-10-01 | Hager Belgium

      Productbijlage nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-04-02

      PDF
      339,03 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België