Drukknop met batterij, koppelbaar, 4-voudig, opbouw, A.x/C.x WAC2020
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom0
Uitrusting
-
Aantal NO contacten0
-
Aantal verbreekcontacten0
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN0
Spanning
-
Nominale spanning Ue0-0 V
-
Stuurspanning AC2,5 - 3 V
Architectuur
-
BedieningselementDubbele drukknop
Stroomvoorziening
-
Voedingsspanning1x lithium batterij CR2430 3 V
Connectiviteit
-
AansluitwijzeZelfklevend, Oppervlaktemontage
-
KoppelbaarJa
-
Standaard voor de connectiviteit van materieJa
Teksten
-
Beschrijving van de speciale functie voor drukknoppenMatter-knop(pen) om scènes en automatiseringen in een Matter-ecosysteem te activeren
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAC2020
Drukknop met batterij, koppelbaar, 4-voudig, opbouw, A.x/C.x
PDF -
handleiding
handleiding en-GB 2026-06-08
PDF1,14 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF281,76 kB
Meer documentatie