Drukknop, koppelbaar, 1-voudig, A.x/C.x WAC1010
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom0
Uitrusting
-
Aantal NO contacten0
-
Aantal verbreekcontacten0
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN0
Spanning
-
Nominale spanning Ue0-0 V
-
Stuurspanning AC0-0 V
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Stroomvoorziening
-
Voedingsspanning230 V +/- 10%
Connectiviteit
-
KoppelbaarJa
-
Standaard voor de connectiviteit van materieJa
Teksten
-
Beschrijving van de speciale functie voor drukknoppenLokale bediening van de aangesloten belasting via de knoppen of aansluitkabels en via het Matter-ecosysteem, Instellingen voor de LED-indicator: Visualisatie, oriëntatielicht, uitgeschakeld, bediening via Matter, Bij gebruik met een voedingsadapter: Slave om een master-apparaat te activeren (maximaal 5 slaves mogelijk) en Matter-knoppen, Bij gebruik met een dimmer inbouwmodule: Dimmingsniveau opslaan/belastingstype selecteren, instellingen LED-indicator, bediening via Matter, Bij gebruik met een jaloezie-inzetstuk: Kalibratie van de jaloezieën, master/slave-modus, party-modus, instellingen voor de LED-indicator en bediening via Matter, Bij gebruik met een schakelaarinzetstuk: altijd de modus ‘AAN’ gebruiken om de relaisuitgang permanent te sluiten, ongeacht de instellingen van de knoppen en de LED-indicator
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAC1010
Drukknop, koppelbaar, 1-voudig, A.x/C.x
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-10-07
PDF1,66 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Meer documentatie