The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAA2321W
    EAN-nummer
    3250610065082
    Verpakking
    1 Stuk

    LED-module voor omgevingsverlichting, A.x/C.x, transparant WAA2321W

    Binnenkort verkrijgbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LED-module voor omgevingsverlichting, A.x/C.x, transparant

    WAA2321W

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Key features

    Sfeerverlichting

    Door integreerbare ledmodules voor sfeerverlichting toe te voegen, kunnen functionele schakelaaroplossingen worden gecombineerd met sfeervolle verl...

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      77 mm
    • Breedte
      77 mm
    • Diepte
      5 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Bodem­pro­fiel
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led niet uitwis­sel­baar
    Frequentie
    • Frequentie
      50-60 Hz
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, C.1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WAA2321W
    PDF
    RoHS report WAA2321W
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WAA2321W | Hager Belgium

      Afbeelding WAA2321W

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAA2321W | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WAA2321W

      LED-module voor omgevingsverlichting, A.x/C.x, transparant

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-03-10 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-03-10

      PDF
      206,43 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België