The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Inbouw­kasten volta
    • VZ602
    EAN-nummer
    3250616666023
    Verpakking
    1 Stuk
    • Inbouw­kasten volta

    Set van 10 markeerstroken voor volta VZ602

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Set van 10 markeerstroken voor volta

    VZ602

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor type verdeel­kast
      Inbouw­mon­tage, Holle wand, Opbouw
    Afme­tingen
    • Hoogte
      35 mm
    • Breedte
      252 mm
    • Diepte
      3 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ602
    PDF
    RoHS report VZ602
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VZ602 | Hager Belgium

      Afbeelding VZ602

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ602 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VZ602

      Set van 10 markeerstroken voor volta

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      P012 - Afdekplaat 12MOD.
      P012
      Afdekplaat 12MOD.
    • 2
      VZ410N - Muurbeugel voor inbouwbehuizing volta
      VZ410N
      Muurbeugel voor inbouwbehuizing volta
    • 3
      VZ101N - Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
      VZ101N
      Inbouwraam volta, 1 rij, met deur
    • 4
      VZ103N - Inbouwraam volta, 3 rijen, met deur
      VZ103N
      Inbouwraam volta, 3 rijen, met deur
    • 5
      VU36LN - Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit
      VU36LN
      Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België