The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VZ536
    EAN-nummer
    3250616666344
    Verpakking
    1 Stuk

    Herbruikbaar beschermingsdeksel voor VU12LN VZ536

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Herbruikbaar beschermingsdeksel voor VU12LN

    VZ536

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor type verdeel­kast
      Inbouw­mon­tage, Holle wand
    Afme­tingen
    • Hoogte
      308 mm
    • Breedte
      305 mm
    • Diepte
      30 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Deksel, deur
    • Inclu­sief deur
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    RoHS report VZ536
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VZ536 | Hager Belgium

      Afbeelding VZ536

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ536 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VZ536

      Herbruikbaar beschermingsdeksel voor VU12LN

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung | Hager Belgium

      Montageanleitung

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      911,98 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België