Reservesleutel volta voor cilinderslot VZ302N VZ304N
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor type verdeelkastInbouwmontage, Holle wand, Opbouw
Veiligheid
-
Type slotCilinderslot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad VZ304N
Reservesleutel volta voor cilinderslot VZ302N
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Meer documentatie