The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VZ020D
    EAN-nummer
    3250616669581
    Verpakking
    1 Stuk

    Anti-condensatiewartel IP 66 - M20 VZ020D

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    VZ020M

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Anti-condensatiewartel IP 66 - M20

    VZ020D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Sleu­tel­wijdte in mm
      27 mm
    • Schroefdraad­lengte
      8 mm
    Aanslui­ting
    • Klem­be­reik
      6 - 13 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof, Ther­mo­plast
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Slag­vastheid
      Ja
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Uitrus­ting
    • Draad­maat metrisch
      0 - 20
    • Met buig­be­vei­li­ging
      Ja
    • Met borg­moer
      Ja
    • Veilig te gebruiken in explo­sieve omge­ving
      Nee
    • Schroefdraad
      1,50

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration VZ020D
    PDF
    RoHS report VZ020D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VZ020D | Hager Belgium

      Afbeelding VZ020D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ020D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VZ020D

      Anti-condensatiewartel IP 66 - M20

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België